Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
9950STP500P68

Поворотный ролик, Корпус и пластина сварные из стали, цинк-хромовое покрытие, герметичный подшипник шарнира с подшипником двойного назначения и конусным роликовым подшипником, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, лакировано, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: Полиуретан, литье, точный шариковый подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
500 мм
Ширина шины
80 мм
Размер панели
270 x 250 мм
Смещение
130 мм
Общая высота
610 мм
Максимально допустимая нагрузка
6000 кг