Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
MOP250x50-Ø40

Центр колеса изготовлен из Полиамида, модель для особо высоких нагрузок, точный шариковый подшипник

Диаметр колеса
250 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
40 мм
Длина втулки
60 мм
Максимально допустимая нагрузка
3500 кг
 
Щелкните здесь!
MOP250x80-Ø50

Центр колеса изготовлен из Полиамида, модель для особо высоких нагрузок, точный шариковый подшипник

Диаметр колеса
250 мм
Ширина шины
80 мм
Отверстие под ось
50 мм
Длина втулки
90 мм
Максимально допустимая нагрузка
5500 кг
 
Щелкните здесь!
TOO250x50-Ø25

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

Диаметр колеса
250 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
25 мм
Длина втулки
60 мм
Максимально допустимая нагрузка
1100 кг
 
Щелкните здесь!
TOP250x50-Ø25

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
250 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
25 мм
Длина втулки
60 мм
Максимально допустимая нагрузка
1100 кг