Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
1430POI025P60-35x30

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная головка на обойме подшипника, с одним шариком, ось приклепана.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
25 мм
Ширина шины
12 мм
Размер панели
35 x 30 мм
Смещение
9 мм
Общая высота
36 мм
Максимально допустимая нагрузка
10 кг