Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
FTP140x50-Ø20 NL55
EAN 4031582332094

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
140 мм
Ширина опорной поверхности
50 мм
Отверстие оси Ø
20 мм
Длина втулки
55 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533 
Bearing
6006