Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
ETX082x70-Ø17 NL75 - Type E
EAN 4031582331936

Центр колеса из стали, протектор из полиуретана, литой, с защитными кожухами, герметизированный прецизионный шариковый подшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
82 мм
Ширина опорной поверхности
70 мм
Отверстие оси Ø
17 мм
Длина втулки
75 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C