Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
9688FTP200P64
EAN 4031582316230

Фиксированный ролик, Вилка и пластина сварные из стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
200 мм
Ширина опорной поверхности
80 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Размер крепежной панели
175 x 140 мм
Центры отверстий панели
140 x 105 мм
Отверстие панели
15 мм
Общая высота
255 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
10.756 кг
Допустимая динамическая нагрузка
1400 кг
Допустимая статическая нагрузка
2800 кг