Варианты
 
Двухмерный рисунок
|
|
9680TOO160P63
EAN 4031582315264
Поворотный ролик, Корпус и пластина сварные из стали, цинк-хрововое покрытие, герметичный шарнир с двойным шарикоподшипником, конусный роликовый подшипник, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса с гайкой
.
Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
160 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
50 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 75 |
|
Размер крепежной панели
|
135 x 110 мм |
|
Центры отверстий панели
|
105 x 80/75 мм |
|
Отверстие панели
|
11 мм |
|
Смещение
|
57 мм |
|
Радиус поворотной части
|
137 мм |
|
Натяг поворотной части
|
274 мм |
|
Общая высота
|
205 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
4.463 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
850 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
1700 кг |
|
|
|
|