Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
4680TOP125P634681TOP125P634688TOP125P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
4687TOP125P63
EAN 4031582308174

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из особо прочной прессованной стали, усиленный, желтое цинковое покрытие, поворотная головка на защищенном двойном шарикоподшипнике, усиленная и термообработанные крышки шариков, шкворень расклепан, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
125 мм
Ширина опорной поверхности
50 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 75
Размер крепежной панели
140 x 110 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/74 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
55 мм
Натяг поворотной части
296 мм
Общая высота
164 мм
Температура
- 40 / + 80 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
3.102 кг
Допустимая динамическая нагрузка
700 кг
Допустимая статическая нагрузка
1400 кг