Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
UFP200x46-Ø20
EAN 4031582323399

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, точный шарикоподшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
200 мм
Ширина опорной поверхности
46 мм
Отверстие оси Ø
20 мм
Длина втулки
60 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 64
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
1.306 кг
Допустимая динамическая нагрузка
400 кг
Допустимая статическая нагрузка
800 кг