Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
IOG100x35-Ø8
EAN 4031582338065

Термостойкое колесо, колесо из алюминия, самосмазывающаяся втулка

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
35 мм
Отверстие оси Ø
8 мм
Длина втулки
45 мм
Температура
- 40 / + 280 °C
Стандарт
EN 12532 
Допустимая динамическая нагрузка
125 кг
Допустимая статическая нагрузка
250 кг