Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3476UFP200P67
EAN 4031582305012

Поворотный ролик с центральным фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, точный шарикоподшипник, крепежная панель с интегрированным центральным фиксатором

Совет:
Педаль тормоза прикреплена к крепежной панели. Шарнирный механизм является независимым от пластины крепления. Поэтому педаль тормоза находится в одном положении.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
200 мм
Ширина опорной поверхности
46 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 64
Размер крепежной панели
137 x 105 мм
Центры отверстий панели
105 x 77.5 мм
Отверстие панели
13 мм
Смещение
55 мм
Натяг поворотной части
310 мм
Общая высота
256 мм
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
3.378 кг
Допустимая динамическая нагрузка
300 кг
Допустимая статическая нагрузка
600 кг