Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
3478UFP200P63-BH256
EAN 4031582306934

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
200 мм
Ширина опорной поверхности
46 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 64
Размер крепежной панели
140 x 110 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Общая высота
256 мм
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
2.222 кг
Допустимая динамическая нагрузка
300 кг
Допустимая статическая нагрузка
600 кг