Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3477UVH080P30
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3470UVH080P30
EAN 4031582304718

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, цельная резина, черная, подшипник скольжения, с защитой резьбы, отверстие под болт

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
80 мм
Ширина опорной поверхности
35 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 95
Центральное отверстие
13 мм
Смещение
44.5 мм
Радиус поворотной части
84.5 мм
Натяг поворотной части
169 мм
Общая высота
108 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
0.805 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг