Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3470DVR100P623478DVR100P62
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3477DVR100P62
EAN 4031582050226

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, роликовый подшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
30 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 85
Размер крепежной панели
105 x 85 мм
Центры отверстий панели
80/77 x 60 мм
Отверстие панели
9 мм
Смещение
41 мм
Натяг поворотной части
246 мм
Общая высота
128 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
1.122 кг
Допустимая динамическая нагрузка
70 кг
Допустимая статическая нагрузка
140 кг