Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3477PVO080P623478PVO080P62
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3470PVO080P62
EAN 4031582304091

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
80 мм
Ширина опорной поверхности
35 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 85
Размер крепежной панели
105 x 85 мм
Центры отверстий панели
80/77 x 60 мм
Отверстие панели
9 мм
Смещение
44.5 мм
Радиус поворотной части
84.5 мм
Натяг поворотной части
169 мм
Общая высота
108 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
0.746 кг
Допустимая динамическая нагрузка
70 кг
Допустимая статическая нагрузка
140 кг