Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
8478IDP100P62
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
8470IDP100P62
EAN 4031582312386

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Алюминия, Протектор: теплостойкий синтетический материал, депфирующий, точный шариковый подшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
35 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 75
Размер крепежной панели
105 x 85 мм
Центры отверстий панели
80 x 60 мм
Отверстие панели
9 мм
Смещение
40 мм
Радиус поворотной части
90 мм
Натяг поворотной части
180 мм
Общая высота
128 мм
Температура
- 30 / + 260 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
0.982 кг
Допустимая динамическая нагрузка
80 кг
Допустимая статическая нагрузка
160 кг