Двухмерный рисунок
|
|
UAO050x20-Ø8
EAN 4031582322842
Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, подшипник скольжения
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
50 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
20 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
8 мм |
|
Длина втулки
|
21 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 40 |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Вес
|
0.029 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
50 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
100 кг |
|
|
|
|