Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
UAI050x20-Ø6
EAN 4031582322828

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, подшипник скольжения

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
50 мм
Ширина опорной поверхности
20 мм
Отверстие оси Ø
6 мм
Длина втулки
21.5 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 40
Температура
- 40 / + 80 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.029 кг
Допустимая динамическая нагрузка
50 кг
Допустимая статическая нагрузка
100 кг