Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
2875QMP100P30 RIGHT
EAN 4031582324358

Ролики с интегрированным башмаком тормоза для прогулочных средств, защита резьбы с интегрированным башмаком тормоза , корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиуретана, Протектор: Полиуретан, 4 дорожки, самоочищение между дорожками, точный шариковый подшипник, дистаниця между дорожками: прим. 4,5 мм, ширина дорожки: прим. 4,0 мм.

Разработано для следующего размера палеты: ширина дорожки: прим.: 2,75 мм, ширина канавки: прим.. 5,7 мм, глубина канавки: > 10 мм. Используйте на ровных полах. Грузоподъемность при использованиии в прогулочных целях, макс. 30 кг на ролик..

Совет:
Максимально допустимая нагрузка 80 кг на один ролик на ровном и жёстко закреплённом полу, 40 кг на ролик на тротуаре. Обратите внимание на следующее: на тротуаре могут эксплуатироваться только ролики с минимальным диаметром колеса 120 мм, согласно стандарту EN1929.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 59
Центральное отверстие
13 мм
Смещение
40 мм
Натяг поворотной части
180 мм
Общая высота
130 мм
Температура
- 40 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.709 кг