Двухмерный рисунок
|
|
2875QMP125P30
EAN 4031582302455
Ролики с интегрированным башмаком тормоза для прогулочных средств, защита резьбы с интегрированным башмаком тормоза , корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиуретана, Протектор: Полиуретан, 4 дорожки, самоочищение между дорожками, точный шариковый подшипник, дистаниця между дорожками: прим. 4,5 мм, ширина дорожки: прим. 4,0 мм.
Разработано для следующего размера палеты: ширина дорожки: прим.: 2,75 мм, ширина канавки: прим.. 5,7 мм, глубина канавки: > 10 мм. Используйте на ровных полах. Грузоподъемность при использованиии в прогулочных целях, макс. 30 кг на ролик..
Совет: Максимально допустимая нагрузка 80 кг на один ролик на ровном и жёстко закреплённом полу, 40 кг на ролик на тротуаре. Обратите внимание на следующее: на тротуаре могут эксплуатироваться только ролики с минимальным диаметром колеса 120 мм, согласно стандарту EN1929.
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
125 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
32 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 59 |
|
Центральное отверстие
|
13 мм |
|
Смещение
|
40 мм |
|
Натяг поворотной части
|
205 мм |
|
Общая высота
|
153 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Вес
|
0.737 кг |
|
|
|
|