Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
1477POO075P40
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
1470POO075P40
EAN 4031582338553

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
75 мм
Ширина опорной поверхности
25 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Размер крепежной панели
60 x 60 мм
Центры отверстий панели
48/38 x 48/38 мм
Смещение
24 мм
Радиус поворотной части
61.5 мм
Натяг поворотной части
123 мм
Общая высота
100 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Допустимая динамическая нагрузка
40 кг
Допустимая статическая нагрузка
80 кг