Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
1470POO050P40
EAN 4031582338546
Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.
Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
50 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
19,5 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 65 |
|
Размер крепежной панели
|
60 x 60 мм |
|
Центры отверстий панели
|
48/38 x 48/38 мм |
|
Смещение
|
24 мм |
|
Радиус поворотной части
|
49 мм |
|
Натяг поворотной части
|
98 мм |
|
Общая высота
|
69 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
40 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
80 кг |
|
|
|
|