Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
2475PJI050P40
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
2470PJI050P40
EAN 4031582010053

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось расклепана.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
50 мм
Ширина опорной поверхности
19 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Размер крепежной панели
60 x 60 мм
Центры отверстий панели
48/38 x 48/38 мм
Отверстие панели
6,3 мм
Смещение
24 мм
Радиус поворотной части
49 мм
Натяг поворотной части
98 мм
Общая высота
69 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.172 кг
Допустимая динамическая нагрузка
50 кг
Допустимая статическая нагрузка
100 кг