Варианты

Двухмерный рисунок
|
|
LINEA 5940UAP100R05-28
EAN 4031582338775
Поворотный ролик, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.
Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , соединение на прочной заглушке
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
100 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
82 мм |
|
Болт-Ø
|
28 мм |
|
Длина болта
|
40 мм |
|
Смещение
|
32 мм |
|
Радиус поворотной части
|
88 мм |
|
Натяг поворотной части
|
176 мм |
|
Общая высота
|
119 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|
|