Варианты
 
Двухмерный рисунок
|
|
5328UAP100R05-18x62
EAN 4031582310290
Фиксированный ролик, Вилка и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, с интегрированной защитой резьбы, Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет , соединение на прочной заглушке
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
100 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
32 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 40 |
|
Болт-Ø
|
18 мм |
|
Длина болта
|
62 мм |
|
Общая высота
|
137 мм |
|
Температура
|
- 30 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Вес
|
0.53 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|
|