Двухмерный рисунок
|
|
GALEA 5071PJC100R05-22x40 INOX*
EAN 4031582308907
Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.
Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке
Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
100 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
30 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 87 |
|
Болт-Ø
|
22 мм |
|
Длина болта
|
40 мм |
|
Смещение
|
40 мм |
|
Общая высота
|
138 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|
|