Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5070PJC100P30-12 INOX5077PJC100P30-12 INOX
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
GALEA
5071PJC100P30-12 INOX
EAN 4031582308884

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
30 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Центральное отверстие
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг