Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6 RAL9006
Двухмерный рисунок
HIGH DOME
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6 RAL9006
EAN 4031582335927

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
65 мм
Ширина опорной поверхности
7 мм
Ширина ролика
46 мм
Центральное отверстие
11 мм
Диаметр купола
23 мм
Радиус поворотной части
77 мм
Общая высота
91.5 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Допустимая динамическая нагрузка
50 кг
Допустимая статическая нагрузка
100 кг