Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
6A20POI050L51-10
EAN 4031582335774

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
50 мм
Ширина опорной поверхности
7 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Ширина ролика
55 мм
Центральное отверстие
10 мм
Радиус поворотной части
51 мм
Натяг поворотной части
102 мм
Общая высота
54 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Допустимая динамическая нагрузка
40 кг
Допустимая статическая нагрузка
80 кг