Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5925UJI075L51-10 DOM22 RAL9006
Двухмерный рисунок
5920UJI075L51-10 DOM22 RAL9006
EAN 4031582310832

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
75 мм
Ширина опорной поверхности
10 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Ширина ролика
64 мм
Центральное отверстие
10 мм
Диаметр купола
22 мм
Радиус поворотной части
60 мм
Натяг поворотной части
120 мм
Общая высота
76 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Вес
0.144 кг
Допустимая динамическая нагрузка
80 кг
Допустимая статическая нагрузка
160 кг