Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
AA23PJI050B10-11x20
EAN 4031582317527
Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена.
Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
50 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
8 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 87 |
|
Ширина ролика
|
55 мм |
|
Металлический стержень с пружинным кольцевым замком
|
11 x 20 мм |
|
Радиус поворотной части
|
49 мм |
|
Натяг поворотной части
|
98 мм |
|
Общая высота
|
58 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12529 |
|
Вес
|
0.1 кг |
|
|
|
|