Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
6A20YGI050B10-11x20
Двухмерный рисунок
6A23YGI050B10-11x20
EAN 4031582340785

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
50 мм
Ширина опорной поверхности
8 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Ширина ролика
55 мм
Металлический стержень с пружинным кольцевым замком
11 x 20 мм
Радиус поворотной части
51 мм
Натяг поворотной части
102 мм
Общая высота
59 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12529 
Вес
0.138 кг