Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
6A23YOI050B10-11x20
EAN 4031582340556
Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава.
Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
50 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
8 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 65 |
|
Ширина ролика
|
55 мм |
|
Металлический стержень с пружинным кольцевым замком
|
11 x 20 мм |
|
Радиус поворотной части
|
51 мм |
|
Натяг поворотной части
|
102 мм |
|
Общая высота
|
59 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12529 |
|
Вес
|
0.129 кг |
|
|
|
|