Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
2076PJP150R36-34
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
COVER-DESIGN
2074PJP150R36-34
EAN 4031582338850

Поворотный ролик с центральным, общим фиксатором или фиксатором направления , кронштейн сделан из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, вдойной шарикоподшипник в поворотном узле ось колеса расклепана, покрытие кронштейна сделано из полипропилена, цвет RAL 9002.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, стержень с кулачковым отверстием для профильных полос, укороченный вариант

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
150 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Болт-Ø
32 мм
Длина болта
50 мм
Смещение
45 мм
Общая высота
189 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12531 
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг