Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
2944XSX125R26-28S45
EAN 4031582341911
Поворотный ролик с центральным, общим фиксатором или фиксатором направления , Стальная рама, цинковое покрытие жёлтого цвета, прецизионный шариковый подшипник в обоих колёсах, закрытые поворотные головки приварены к стальной раме, корпус с крышкой из синтетического материала.
Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, стержень с кулачковым отверстием для профильных полос
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
125 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
60 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 40 |
|
Болт-Ø
|
28 мм |
|
Длина болта
|
96 мм |
|
Смещение
|
37.5 мм |
|
Натяг поворотной части
|
200 мм |
|
Общая высота
|
150 мм |
|
Температура
|
- 30 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12531 |
|
Вес
|
1.419 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
125 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
250 кг |
|
|
|
|