Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3946UAP150R36-32S30
Двухмерный рисунок
BARIATRIC
3944UAP150R36-32S30


Поворотный ролик с центральным, общим фиксатором или фиксатором направления , Стальная рама, цинковое покрытие жёлтого цвета, прецизионный шариковый подшипник в обоих колёсах, закрытые поворотные головки приварены к стальной раме, корпус с крышкой из синтетического материала.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , стержень с кулачковым отверстием для профильных полос, укороченный вариант

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
150 мм
Ширина опорной поверхности
74.5 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 40
Болт-Ø
32 мм
Длина болта
50 мм
Смещение
45 мм
Натяг поворотной части
240 мм
Общая высота
175 мм
Температура
- 30 / + 80 °C
Стандарт
EN 12531 
Допустимая динамическая нагрузка
250 кг
Допустимая статическая нагрузка
500 кг