Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
STP500x80-Ø50 NL90
EAN 4031582322293

Центр колеса из штампованной стали, лакировано, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: Полиуретан, литье, точный шариковый подшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
500 мм
Ширина опорной поверхности
80 мм
Отверстие оси Ø
50 мм
Длина втулки
90 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
40.456 кг
Допустимая динамическая нагрузка
3200 кг
Допустимая статическая нагрузка
6400 кг