Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
FTP360x80-Ø40 NL90
EAN 4031582319484

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
360 мм
Ширина опорной поверхности
80 мм
Отверстие оси Ø
40 мм
Длина втулки
90 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
22.346 кг
Допустимая динамическая нагрузка
2400 кг
Допустимая статическая нагрузка
4800 кг