Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
FTP300x100-Ø40 NL120
EAN 4031582319439

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
300 мм
Ширина опорной поверхности
100 мм
Отверстие оси Ø
40 мм
Длина втулки
120 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
21.91 кг
Допустимая динамическая нагрузка
2600 кг
Допустимая статическая нагрузка
5200 кг