Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
FVP360x85-Ø35
EAN 4031582319552

Центр колеса из чугуна, Протектор: эластичная резина, черная, точный шарикоподшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
360 мм
Ширина опорной поверхности
85 мм
Отверстие оси Ø
35 мм
Длина втулки
90 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 70
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
20.306 кг
Допустимая динамическая нагрузка
1050 кг
Допустимая статическая нагрузка
2100 кг