Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
POR108x36-Ø12
EAN 4031582320794

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
108 мм
Ширина опорной поверхности
36 мм
Отверстие оси Ø
12 мм
Длина втулки
44.4 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
0.159 кг
Допустимая динамическая нагрузка
160 кг
Допустимая статическая нагрузка
320 кг