Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
FTB300x100-Ø50 H7
EAN 4031582331363

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, призматическая гайка по DIN 6885

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
300 мм
Ширина опорной поверхности
100 мм
Отверстие оси Ø
50 мм
Длина втулки
80 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533 
Допустимая динамическая нагрузка
1800 кг
Допустимая статическая нагрузка
3600 кг