Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
EEZ920x250-Ø670
EAN 4031582339352

Центр колеса из стали, Протектор: эластичная резина, черная, заготовка отверстия

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
920 мм
Ширина опорной поверхности
250 мм
Отверстие оси Ø
670 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 70
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN 12533 
Допустимая динамическая нагрузка
6000 кг
Допустимая статическая нагрузка
12000 кг