Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5941UAP100P30-115947UAP100P30-11
Двухмерный рисунок
LINEA
5940UAP100P30-11
EAN 4031582338706

Поворотный ролик, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , отверстие под болт

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
82 мм
Центральное отверстие
11 мм
Смещение
32 мм
Радиус поворотной части
88 мм
Натяг поворотной части
176 мм
Общая высота
119 мм
Температура
- 40 / + 80 °C
Стандарт
EN 12530 
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг