Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
ETP085x75-Ø17 NL75
EAN 4031582330298

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
85 мм
Ширина опорной поверхности
75 мм
Отверстие оси Ø
17 мм
Длина втулки
75 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Допустимая динамическая нагрузка
700 кг
Допустимая статическая нагрузка
1400 кг
Bearing
6303