Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3430POI058P60-80x60
EAN 4031582303322

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная головка на обойме подшипника, с одним шариком, ось приклепана.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
58 мм
Ширина опорной поверхности
28 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Размер крепежной панели
80 x 60 мм
Центры отверстий панели
60 x 40 мм
Отверстие панели
7,5 мм
Смещение
21 мм
Радиус поворотной части
50 мм
Натяг поворотной части
100 мм
Общая высота
76 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
0.27 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг