Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
2370PJP075P30
EAN 4031582300345

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, отверстие под болт

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
75 мм
Ширина опорной поверхности
25 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Центральное отверстие
10 мм
Смещение
30 мм
Радиус поворотной части
67.5 мм
Натяг поворотной части
135 мм
Общая высота
100 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.309 кг
Допустимая динамическая нагрузка
75 кг
Допустимая статическая нагрузка
150 кг