Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3875ZJJ160P63 RIGHT
EAN 4031582307771

Прогулочные ролики с автоматическим боковым тормозом для прогулочных траспортных средств, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), с защитой резьбы, роликовый подшипник .

Разработано для следующего размера палеты: ширина дорожки: прим.: 2,75 мм, ширина канавки: прим.. 5,7 мм, глубина канавки: > 10 мм. Используйте на ровных полах. Грузоподъемность при использованиии в прогулочных целях, макс. 30 кг на ролик..

Совет:
Максимально допустимая нагрузка 100 кг на один ролик на ровном и жёстко закреплённом полу, 40 кг на ролик на тротуаре. Использование на неровном полу, на улице (на балках, выбоинах, трещинах, крышках люков) может отразиться на ожидаемом сроке службы роликов.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
160 мм
Ширина опорной поверхности
40 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Размер крепежной панели
137 x 105 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
55 мм
Натяг поворотной части
270 мм
Общая высота
191 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
2.049 кг