Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5920UOI065B10 DOM23
Двухмерный рисунок
5923UOI065B10 DOM23
EAN 4031582311044

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, стержень к кольцевым пружинным замком

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
65 мм
Ширина опорной поверхности
7 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 75
Ширина ролика
46 мм
Металлический стержень с пружинным кольцевым замком
11 x 20 мм
Диаметр купола
23 мм
Радиус поворотной части
53 мм
Натяг поворотной части
106 мм
Общая высота
72 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12529