Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
ETP085x80-Ø25 NL82
EAN 4031582318807

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
85 мм
Ширина опорной поверхности
80 мм
Отверстие оси Ø
25 мм
Длина втулки
82 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Вес
1.232 кг
Допустимая динамическая нагрузка
800 кг
Допустимая статическая нагрузка
1600 кг
Гнездо под шарикоподшипник
Ø52x15 мм